製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 電源絶縁用トランスを実装
- 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
- 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- 最大100万サンプルを収集
- 8つのアナログ入力チャネル
- +4.096Vリファレンスを実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1300Aの評価キット(EVキット)は、16ビットADCのMAX1300Aファミリを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用しており、ICの各機能の評価を簡素化する簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX1300AEUG+が出荷時に実装されています。
このEVキットは、ICの評価用にXilinx FPGAを実装しています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。
ピンコンパチブルのMAX1300BEUG+の評価用無料サンプルについては、お問い合わせください。アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- ロボット工学