製品概要

機能と利点

  • ホストPCへのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • すべてのポートに75Ω-50Ωインピーダンス変換ネットワーク搭載
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX12005の評価キット(EVキット)は、衛星スイッチRFICのMAX12005の評価を容易にする実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みです。グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用したソフトウェア制御プログラムを入手可能なため(ページ下のツールセクションのリンクを参照)、ユーザーはICの機能および設定を完全に制御することができます。

このEVキットは、75Ω RFラインを備えています。ただし、標準の50Ω試験機器による評価を容易にするために、すべての入力および出力ポートに75Ω-50Ωインピーダンス変換ネットワークが搭載されています。

アプリケーション

  • 直接衛星放送用レシーバ
  • Lバンド分配
  • 衛星IF分配

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション