MAX11960

最終販売

デュアル同時サンプリング、20ビット、1Msps、差動SAR ADC

業界初の20ビットデュアル同時サンプリングADC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 分解能:20ビット、ミッシングコードなし
  • スループット:1Msps、パイプライン遅延なし
  • 超低消費電力:18mW (1Msps時)
  • INL:±1.5 LSB (全温度範囲)
  • DNL:±1 LSB (20ビットでの最大値)
  • SN比:99dB (fIN = 10kHz時)
  • SINAD:99dB (fIN = 10kHz時)
  • THD:-123dB (fIN = 10kHz時)
  • ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
  • VREF = 2.5V~3.6V
  • リファレンスバッファ内蔵
  • アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
  • REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
  • デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
  • シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応
  • 動作温度:-40℃~+85℃*
  • 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX11960
デュアル同時サンプリング、20ビット、1Msps、差動SAR ADC
MAX11960:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11905 製造中 20ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX11960EVKIT

MAX11960の評価キット

機能と利点

  • インタフェース用FMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力/同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX9632)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11960の評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.0Msps、デュアルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11960を実証します。このEVキットには、Xilinx Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。ZedBoardは、このEVキットに含まれていないため、Avnetから購入する必要があります。

ZedBoardは、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応ソフトウェアを使用してイーサネットケーブル上でPCと通信します。

このEVキットは、MAX11960ETP+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • モーションコントロールのエンコーダおよびリゾルバ
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • 冗長測定
  • テレコム

MAX11960EVKIT
MAX11960の評価キット

最新のディスカッション

MAX11960に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品