製品概要
機能と利点
- 低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能を検証
- 温度測定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流積算
- Windows XP®以前のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBにインタフェース
製品概要
DS2745の評価キット(EVキット)は、低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。
DS2745のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザーはDS2745のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザーは、すべてのRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2745に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2745をESD損傷から保護するように設計されています。
アプリケーション
- セルラ
- GPS
- ハンドヘルド製品
- PDA
対象となる製品
関連資料
-
DS2745EVKIT: Evaluation Kit for the DS2745 Data Sheet (Rev. 1)2009/11/18PDF144K