製品概要

機能と利点

  • すべての機能コマンドを実行する機能
  • カスタム1-Wireスクリプトを迅速に作成、保存、ロード
  • カスタマイズ可能なタイミングにより長いラインなどの各種1-Wire構成に対応
  • 柔軟なタイミングにより既存および将来のデバイスへの対応を確保
  • 変更可能なI2Cアドレスにより競合のない環境を確保
  • 内蔵のSearch ROMアクセラレータにより接続済み1-Wireデバイスの発見が容易
  • GPIOにより外部制御または信号通知が可能
  • USB仕様v2.0に完全準拠

製品概要

DS2485の評価用(EV)キットは、DS2485の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットの主なハードウェアは、DS9481P-300 USB-1-Wire®アダプタ、DS2485のEVキットのペリフェラル・モジュール、DS9121BQソケット・ボードで構成されます。DS2485とDS28E07の両方のデバイスが評価用に含まれています。ソフトウェアはWindows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティング・システムで動作し、DS2485の機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 産業用センサーおよびツール
  • 使用に制限のある消耗品
  • 医療用機器
  • プリンタカートリッジの識別

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発