用于 SAC ADC 的数字增益压缩 (DGC)

2014-03-11
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

LTC2378-20 提供了一种数字增益压缩 (DGC) 功能,其把全标度输入摆幅定义为介于 ±VREF 模拟输入范围的 10% 和 90% 之间。该功能允许由单个正电源来给 SAR ADC 驱动器供电,因为每个输入在 0.5V 和 4.5V 之间摆动,如下图所示。

 

Digital Gain Compression Graphic

 

 

由于只需一个正电源就能对 SAR ADC 驱动器进行供电,因而对于整个系统而言可实现额外的省电。当 DGC 功能启用时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置 LTC6362 以接受一个±3.28V 真正双极单端输入信号并将该信号电平移位至 LTC2378-20 之缩减的输入范围。当与 LTC6655-4.096 配对用于基准时,整个信号链路解决方案可由单 5V 电源来供电,从而较大限度地减少功耗并降低了复杂性。

 

LTC2378 DGC Circuit

 

图 1:LTC6362 针对一个±3.28V 输入进行配置;采用单电源和 DGC 的 LTC2378

 

如下面的 FFT 曲线图所示,该单 5V 电源解决方案能够实现高达 100dB 的 SNR,虽然不如未采用数字增益压缩的双电源 FFT 曲线图所给出的 104dB 那么好,但提供了实质性的省电,同时仍然保持了非常优良的性能。

 

LTC2378 FFT DGC and No DGC

 

 

 



 

凌力尔特拥有多款具备数字增益压缩功能的 SAR ADC。这些器件不仅可降低功率预算和简化设计,而且还能提供非常好的性能。

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目