banner background image

硬件在环 (HIL)/数字孪生解决方案

数字孪生是现实物理系统的完全虚拟表示,可用于大规模建模、仿真、优化和设计,而这对于标准的设计>原型制作>测试>迭代方法来说,可能是不切实际的。数字孪生的覆盖面广,既支持集成电路、分子或化合物等小事物,也支持飞机、工厂甚至人体等大型系统。它们有助于降低成本、加快开发周期或优化整个系统。

数字孪生方法应用广泛,包括仪器仪表和测量、汽车、工业和能源等等。数字孪生可以与硬件在环(HIL)技术搭配使用。HIL仿真器使用硬件和软件来仿真复杂的系统,并可通过实时接口来验证被测设备。该技术用于测试复杂的实时系统,例如电子控制单元(ECU)、动力转向系统、悬架系统、电池管理系统或任何其他车辆子系统。

 

价值和优势

ADI广泛的信号调理、数据采集、信号生成和隔离产品组合为HIL仿真器提供优化的解决方案。关键是能够以电压或电流的形式测量或生成广泛的输入信号,同时保持非常低的延迟。无论系统设计要求低功耗、低噪声、高密度还是高精度,我们都能提供完整的信号链解决方案。

thumbsupImg Benefits

在不降低精度的前提下保持超低延迟

thumbsupImg Benefits

在数据采集和信号生成过程中降低噪声并提高分辨率

thumbsupImg Benefits

为高通道数或紧凑型应用实现高密度和灵活的信号链。

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

参考设计

显示更多

Arrow image

设计工具

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助