banner background image

机架式(固定)机器人

机架式(固定)机器人或多轴系统采用高性能技术,支持现代制造设备中使用的终端系统解决方案。机架式机器人包括协作机器人、铰接式机器人、SCARA、delta机器人以及各类数控机床,可安装在轨道、墙壁、地板或机架上。
ADI凭借数十年的创新和领域专业经验,构建了强大的机架式机器人产品组合,推动了生产率和效率的持续提升,并为实现更智能、更灵活的机器人和协作机器人提供了从传感器到云端的模块化设计支持。

 

价值和优势

个性化需求推动了制造系统灵活性的提升,要求快速重新配置以应对产品组合、产量或流程顺序的实时变化。我们提供完整的系统解决方案,涵盖电机驱动器、伺服系统、传感器和连接等多个子系统技术。通过与合作伙伴的紧密协作,我们将技术扩展至系统服务、应用软件、固件等领域,超越传统芯片的限制。

thumbsupImg Benefits

我们提供完整的板级电机控制解决方案,采用ADI Trinamic经过验证的硬件构建模块;

thumbsupImg Benefits

具备实时连接性,经过优化后可实现更先进的控制和人机交互;

thumbsupImg Benefits

支持长期可靠且稳健的自动化工具更换。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    本视频将重点介绍ADI为加速机架式机器人开发而推出的关键支持技术,包括工业视觉、连接和电源解决方案,以及完整的紧凑型夹具参考设计。


    Robotic-Arm
    1
    末端执行器和工具

    智能夹持器和末端执行器扩展了机器人可执行的任务范围。这些工具均以灵活性和生产率为重要目标,使用即插即用连接器接口,简单易用,便于快速更换工具。此外,精确的力和扭矩传感和测量可以提高生产力,适宜的组件处理、优化表面处理、丝杠拧紧以及许多其他应用。

    ADI 支持

    让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

    button icon

    得到帮助