Search

筛查
筛查
工具和模型
- 50
- 1
网站部分
- 279
Analog.com上的搜索结果
相关性
排序
- Technology_solutions.lvl0:ADI Otosense™ 预测性维护解决方案
- 应用笔记简介 一直以来,ADI贯彻以客户为中心、以技术为先导的方针,致力于满足不同终端应用需求,提供完整、完善的信号链解决方案。精密信号链开发部门的核心职能之一是推动平台化战略 …
- 模拟对话摘要 本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对系统级工业应用的设计挑战。本文阐述了在设计单个IC时从系统级角 …
- 评估板 & 工具高功率评估板,在200kHz开关频率下提供高达1200V电压和50A电流,包含组合ADI ADuM4135隔离式栅极驱动器 + LT3999隔离电源控制器 + 采用半桥配置的Microsemi SiC电源模块。 欲了解更多信息,请发送电子邮件至:RenwBoards …
- 设计笔记AD5758和ADP1031系统级解决方案支持实现可靠、紧凑的8通道(通道间隔离)模拟输出模块,在最坏的功耗条件下,所有8个通道都能实现出色的低功耗(低于2 W)。
- 评估板 & 工具EVAL-ADUM5020EBZ 可以让用户评估 ADuM5020 隔离式电源解决方案。ADuM5020 不再需要在 500 mW 应用中设计和构建隔离式直流/直流转换器。对该直流/直流转换器的电感元件使用了 iCoupler® 芯片级变压器技术。结果得 …