Search

筛查
筛查
网站部分
- 2
- 1
- 1
Analog.com上的搜索结果
相关性
排序
- Industry_solutions.lvl0:Energy Solutions
- Technology_solutions.lvl0:ADI Otosense™ 预测性维护解决方案
- 文章了解ADI的OtoSense智能电机传感器如何帮助BuiltSpace提供一种解决方案,通过创建设施的数字版本来衡量运营绩效,使建筑业主能够遵守可持续性和效率法规。
- 视频Jun 17, 20194:47Analog Devices' solution enables continuous real-time monitoring of any asset at the edge, using sound and vibrations, leveraging AI models designed with the OtoSense visual toolkit.
- 视频Jul 20, 20181:58OtoSense technology allows turning sound and vibration into actionable meaning at the edge, in real time, offline. Here, an ADXL1002 accelerometer combined with a BF707 processor enable the monitoring of a fluid-moving demo setup.
- 评估板 & 工具EVAL-ADXL359Z 为一款简单的评估板,允许对 ADXL359 低噪声、低功耗加速度计进行快速性能评估。由于 EVAL-ADXL359Z 的小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此 EVAL-ADXL359Z 适用于在现有系统中评估 ADXL359。ADXL359 是 …
- <<
- <
- 1
- >
- >>