Search

“adc” 的搜索结果
筛查
筛查
网站部分
- 269
- 58
- 4
Analog.com上的搜索结果
相关性
排序
- Industry_solutions.lvl0:医疗健康解决方案
- 评估板 & 工具ADCLK854数据手册包含有关该器件技术规格和操作的完整技术详细信息,在使用评估板时应加以参考。 ADCLK854是一款高性能时钟扇出缓冲器。评估板采用高质量的Rogers®电介质材料制造。传输线 …
- 评估板 & 工具HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC …
- 评估板 & 工具… 通过内部FFT进行频谱分析、可配置警报监测以及时域捕获和统计分析。也可提供单轴版本ADcmXL1021。EVAL-ADCM非常适合评估ADcmXLX021振动检测模块,因为该套件可轻松提供该产品所有功能的完整频谱 …
- 评估板 & 工具The user guide describes how to set up and use the evaluation board for the ADCLK950. The ADCLK950 data sheet should be used in conjunction with the user guide. The data sheet contains full technical details about the specifications and operation of the device. The ADCLK950 is a very high performance clock fanout buffer. The evaluation board is fabricated using a high quality Rogers dielectric material. Transmission line paths are kept as close to 50 …
- 模拟对话… 括一个VGA(在+6 dB增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(–3 dB滚降频率为100 MHz)和ADC。本文将给出放大器和滤波器的噪声计算,因为这些噪声决定ADC在目标频段内的动态性能。
- 视频Apr 28, 2022本视频将为您介绍用于驱动LTC2387-18 15MHz SAR模数转换器(ADC)的4种不同模拟前端解决方案设计。这段视频将带您了解针对每一种方案所做的关键设计选择,此外还将重点介绍对于精密宽 …
- 模拟对话逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得优质结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号 …
- 视频Sep 17, 20241:29Introducing the AD4080, high speed, low noise, low distortion, 20-bit, 40MSPS Differential SAR ADC