Search

筛查
筛查
网站部分
- 57
- 0
- 0
- 0
- 29
- 2
Analog.com上的搜索结果
相关性
排序
- Site_section:资源库资源库媒体中心新闻咨询展会
- Product_categories.lvl0:接口和隔离 > 数字隔离技术
- Industry_solutions.lvl0:仪器仪表和测量解决方案
- 应用笔记简介 一直以来,ADI贯彻以客户为中心、以技术为先导的方针,致力于满足不同终端应用需求,提供完整、完善的信号链解决方案。精密信号链开发部门的核心职能之一是推动平台化战略 …
- 评估板 & 工具高功率评估板,在200kHz开关频率下提供高达1200V电压和50A电流,包含组合ADI ADuM4135隔离式栅极驱动器 + LT3999隔离电源控制器 + 采用半桥配置的Microsemi SiC电源模块。 欲了解更多信息,请发送电子邮件至:RenwBoards …
- 评估板 & 工具EVAL-ADUM5020EBZ 可以让用户评估 ADuM5020 隔离式电源解决方案。ADuM5020 不再需要在 500 mW 应用中设计和构建隔离式直流/直流转换器。对该直流/直流转换器的电感元件使用了 iCoupler® 芯片级变压器技术。结果得 …
- 应用笔记集成隔离电源(isoPower®)的iCoupler®数字隔离器采用开关 电流约为700 mA、频率高达300 MHz的DC-DC转换器。
- 技术文章May 1, 2020与传统硅基MOSFET相比,GaN晶体管具有更小的器件尺寸、更低的导通电阻和更高的工作频率等诸多优点