摘要
MAX2322是一款高性能SiGe接收机前端IC,优化于PCS (1900MHz)波段的CDMA应用。它包括LNA、混频器和可选择的LO缓冲器。本应用笔记给出了MAX2322调谐在2.14GHz WCDMA (宽带CDMA)时的测试性能,本范例中的中频(IF)频率为190MHz。前端增益、噪声系数和三阶截点分别为:18.5dB、5.8dB和-4.1dBm
更多信息
引言
MAX2322是一款高性能的硅锗接收器前端IC,该芯片为PCS波段(1900MHz)的CDMA (码分多址)应用优化。它包括低噪声放大器(LNA)、混频器和频率可选的本振(LO)缓冲器。低噪声放大器有三种模式:高增益高线性度模式、高增益低线性度模式和低增益模式。这些模式的选择由LIN、GAIN和SHDN三个引脚控制。混频器具有较高的IIP3 (输入三阶截止点)和低噪声特性,提供一个差分IF (中频)端口。这篇应用笔记中给出了MAX2322调谐在2.14GHz WCDMA应用条件下测试的性能指标。该范例中采用中频(IF)频率是190MHz。
图1. MAX2322方框图
应用电路性能
低噪声放大器(LNA)可以获得如下性能:13dB增益、2dB的噪声系数(NF)和8.8dBm的输入三阶截止点(IIP3)。输入和输出的反射损耗分别是-11.1dB和-27.5dB,当切换到低增益模式时增益减小10dB。通过改变LNA的偏置电阻可以设置IIP3和电流消耗,用户可以根据需要灵活地设计。
混频器部分可以获得如下性能:10.5dB增益、9.3dB的NF,当本振(LO)输入电平为-7dBm时,IIP3为4dBm。混频器优化于差分中频(IF)输出,需要并联一个2kΩ的电阻用于IF输出匹配。本范例中采用的线路板调谐在190MHz IF输出,并通过非平衡变压器匹配在50Ω。 在评估板中,非平衡变压器用来简化与射频检测设备的接口。混频器还需要一个片外偏置电阻,当这个偏置电阻变化时,IIP3和电流消耗也随之变化。
电路的原理图如图8所示,相关的性能数据如表1和表2所示。
表1. 低噪声放大器(LNA)性能
(VCC = 3.0V, 高增益和低增益模式, BUFFEN = 低,
LOX2 = 低)
LNA High-Gain Mode | ||||
(unit) | 2110MHz | 2140MHz | 2170MHz | |
NF | (dB) | 1.99 | 2.08 | 2.18 |
Gain | (dB) | 13.13 | 12.78 | 12.51 |
Input RL | (dB) | -11.43 | -11.85 | -11.56 |
Output RL | (dB) | -31.35 | -27.53 | -23.46 |
Input IP3 | (dBm) | 8.92 | 8.83 | 9.17 |
ICC (IC total) | (mA) | 20.2 |
LNA Low-Gain Mode | ||
2110MHz | 2140MHz | 2170MHz |
5.20 | 5.47 | 6.41 |
-2.59 | -2.87 | -3.45 |
-23.51 | -22.61 | -20.87 |
-21.56 | -21.94 | -16.77 |
11.83 | 14.41 | 12.33 |
16.79 |
表2. 混频器性能
(VCC = 3.0V, LO = 高端注入,中频 = 190MHz)
(unit) | 2110MHz | 2140MHz | 2170MHz | |
NF | (dB) | 9.82 | 9.36 | 10.15 |
Gain | (dB) | 10.88 | 10.58 | 10.30 |
Input IP3 | (dBm) | 4.00 | 4.00 | 3.91 |
上述各表中并不包含输入输出传输线损耗。
图2. S11施密斯圆图
图3. S22施密斯圆图
图4. S11
图5. S21
图6. S12
图7. S22
串联系统分析
假设双工器损耗是2dB,连接用的带通滤波器(BPF)损耗是3dB,那么串联系统的性能如下图所示:
![]() |
|||||
Gain |
18.5dB
|
-2dB
|
13dB
|
-3dB
|
10.5dB
|
NF |
5.8dB
|
2dB
|
2dB
|
3dB
|
9.3dB
|
IIP3 |
-4.1dB
|
8.8dBm
|
4dBm
|
图8. MAX2322应用的原理图
关联至此文章
产品