利用MAX5060设计带无损电流检测的大电流电源

2023-03-01
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流非常关键。

MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。

本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。

规格与设计步骤

  • 参考设计能够达到以下技术指标。
  • 输入电压:12V ±10%
  • 输出电压:1.5V
  • 输出电流:30A
  • 输出纹波:±15mV
  • 输入纹波:±250mV
  • 效率:> 88%,负载为满负荷的一半(15A)
  • 开关频率:275kHz
  • 电路板外形尺寸:5cm × 3.3cm

参考设计原理图如图1所示,元件清单如表1所示,设计中MAX5060采用降压配置。

 

图1. MAX5060降压转换器原理图(FSW = 275kHz)

 

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目