确保打印头电源动态输出电压的参考设计

2023-03-16
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

引言

该参考设计能够提供可调节的高压输出,用于打印头供电。设计包括完整的原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。

打印机设计的基本考虑

打印机速度的提高使得打印头消耗的功率增大,打印头温度提升。如果打印机温度过高,墨迹将容易受到污染;如果温度过低,墨迹又会变得模糊。因此,为了获得较高的打印质量,打印头的热管理非常关键。通常需要微控制器调节打印速度,保证工作温度介于两个温度门限之间,而打印机马达的速度是靠作用在马达上的可变直流电压调节的。

参考设计简介

参考设计采用MAX15005电源控制器,能够为打印机马达提供动态变化的直流电压(高达45V)。微控制器产生的PWM输出经过RC滤波后连接到MAX15005的SS引脚,通过改变PWM信号即可调节输出电压。打印机启动时,马达需要较大的励磁电流,MAX15005具有打嗝式保护,在此应用中非常理想。MAX15005可以进入打嗝模式,限制电源输出以降低速率,从而保护所有电路元件。励磁结束后,马达将吸收常规工作电流,转换器进入正常工作模式。

规格和设计电路

参考设计满足以下规格:

  • 输入电压:32V至45V
  • 输出电压:25V至45V (通过微控制器由外部调节)
  • 输出电流:0至2A
  • 输出纹波:±0.5V
  • 输入纹波:±100mV
  • 效率:> 93% (满负荷时)
  • 开关频率:400kHz

Figure 1. Schematic of the MAX15005A SEPIC converter for FSW = 400kHz

Figure 1. Schematic of the MAX15005A SEPIC converter for FSW = 400kHz

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目