LTM4620 技术短片 – 双输出 13A 或单输出 26A DC/DC µModule 稳压器

2014-03-04

LTM4620 均流

两个LTM4620 µModule 稳压器在启动、稳态和停机期间均分电流。

LTM4620 Current Sharing

 

LTM4620 效率

采用 20V 输入和 1.2V 输出,在一个负载电流范围内测量效率。在 100A 负载电流条件下,测得的效率为 83%。
 

LTM4620 Efficiency

 

LTM4620 短路保护

当把输出短路至地时,输出电流下降至零。去除短路则输出电压立即恢复,器件将继续处于正常操作模式。
 

LTM4620 Short Circuit Protection

 

LTM4620 100A 和 26A 热性能

当负载电流为 100A 并且没有气流时,达到的最高温度为 103°C。在 200LFM 气流情况下,温度将下降。
 

LTM4620 100A and 26A Thermal Performance

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多