LTC3723-1 面向 PoE 应用并具 93.5% 峰值效率的 130W 隔离型推挽式转换器

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

该解决方案是一款专为 PoE 应用而设计的异步隔离型推挽式转换器,其能依靠一个 34V 至 38V (36V 典型值) 输入电压范围产生一个 50V/2.6A 输出。整个隔离式转换器可实现 93.5% 的峰值效率,而且利用正确的布局可使总体解决方案的占板面积不超过 1/8 砖 (2.3” x 0.9”)。用于副端的半波二极管整流器形成了一个低器件数目的高可靠性电源。利用最小化的漏电感优化了变压器,以减小电压尖峰,从而改善整体效率。图 1 示出了电路的效率性能。图 2 给出了完整的原理图。图 3 和图 4 分别示出了满负载时的输出电压纹波和半负载至满负载瞬态响应。图 5 和图 6 则示出了热性能。

该电路采用了 LTC3723-1 推挽式 PWM 控制器,其提供了实现紧凑和高效率隔离式电源转换器所需的全部控制和保护功能。LTC3723-1 具有采用可编程斜率补偿和前沿消隐的峰值电流模式控制、极低的工作电流和启动电流及过热保护功能。这种高集成度较大限度地减少了外部组件数目,同时保持了设计灵活性。LTC3723-1 采用 16 引脚 SSOP 封装。

Figure 1 Efficiency vs Load Current at 36Vin, 50Vout

图 1: 效率与负载电流的关系曲线 (在 36VIN,50VOUT)

 

Figure 2 Schematic of 130W Isolated Push-Pull Converter for PoE Applications

图 2: 面向 PoE 应用之 130W 隔离型推挽式转换器的原理图

 

Figure 3 Output Voltage Ripple at 36Vin, 50Vout, 2.6A Load

图 3: 输出电压纹波 (在 36VIN,50VOUT,2.6A 负载)

 

Figure 4 1.3A to 2.6A Load Transients at 36Vin, 50Vout

图 4: 1.3A 至 2.6A 负载瞬变 (在 36VIN,50VOUT)

 

Figure 5 Top Side Thermal Performance at 36Vin, Full Load, 200LFM Air Flow, TA = 23C

图 5: 顶面热性能 (在 36VIN,满负载,200LFM 气流,TA = 23°C)

 

Figure 6 Bottom Side Thermal Performance at 36Vin, Full Load, 200LFM Air Flow, TA = 23C

图 6: 底面热性能 (在 36VIN,满负载,200LFM 气流,TA = 23°C)

关于作者

Jeoffrey (Zijian) Wang

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目