只需增添三个功率MOSFET,单通道降压转换器即可驱动投影仪的RGB LED

2023-03-17

引言

本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。

  • LED驱动器技术指标
  • 输入电源电压:10V至15V
  • LED驱动电流:10A
  • LED正向偏压:4.5V至6V
  • LED电流上升/下降时间:< 1µs
  • LED电流纹波:10%峰峰值,最大值

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目