概览
设计资源
设计与集成文件
- Block Diagram of the Receive-Path Application
- Bill of Materials Pt 1
- Bill of Materials Pt 2
- Schematic of the MAX2323 Evaluation Kit with the MAX2325 IC Installed
描述
将MAX2325应用电路从适合美国蜂窝LNA与混频器RF匹配的标准BOM修改为符合日本110MHz IF的标准电路,另外,我们还设计了测试电路以满足终端用户的需求。实验证明MAX2325的性能完全与数据手册中列出的在美国蜂窝频段下的测试数据一致。
MAX2325评估板作为MAX2325功能的扩展被用于MAX2325的性能评估。
MAX2325低噪声放大器与混频器是专为单频带CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用在800MHz至900MHz频带TDMA、GSM或EDGE系统,与前期产品MAX2324不同,在其内部为LNA增加了第三级“中等增益”放大器,提高了转换滞回裕量。MAX2325采用超小封装(28-QFN),具有较高的三阶输入截点。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
REP016 Design Files2021/3/3ZIP112 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。