设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic of MAX2338 Evaluation Kit (PDF)
  • Bill of Materials Pt 1
  • Bill of Materials Pt 2
  • Measured Performance of the MAX2338
  • PCS Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • Cellular Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • FM Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • PCS LNA IIP3 Measurement Setup
  • Cellular LNA IIP3 Measurement Setup
  • Cellular LNA Noise-Figure Measurement Setup
  • PCS LNA Noise-Figure Measurement Setup
  • Cellular Mixer Noise-Figure Measurement Setup
  • FM Mixer Noise-Figure Measurement Setup
  • PCS Mixer Noise-Figure Measurement Setup
下载设计文件 220.65 K

描述

MAX2338是为在PCS和蜂窝频段接收通道中实现单一中频制作的。它的混频器IP2性能和其它相关参数为满足CDMA手机对1/2 IF和其它干扰的抑制要求提供足够的余量。在本电路中,MAX2338成功地应用在了TDMA手机的前端设计中并对其进行了测试。使用通用的183.6MHz IF是为了将RF VCO最小化,实现使用元件的数目最少、频率设计最简单。

MAX2338低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的。它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。MAX2338在PCS频段LO输入通道中拥有2分频功能,在PCS频段只有一个VCO。带缓冲的LO输出可以直接驱动发射通道上变频器而无需外部LO缓冲器。MAX2338与其上一代产品(MAX2320和MAX2323)的区别在于其LNA和混频器更低的噪声系数和更高的IIP3。MAX2338使用的也是小型封装(28-QFN).

所用产品

文件和资源

  • 查看全部 (1)
  • 设计与集成文件 (1)
  • 支持与培训

    搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。