概览
设计资源
设计与集成文件
- Schematic of MAX2323 Evaluation Kit
- Bill of Materials Pt 1
- Bill of Materials Pt 2
描述
MAX2323为蜂窝和PCS数字通信混频器提供单通道输出。在本应用电路中,目标是评估使用85.38MHz通用低IF时的性能。PCS混频器的高IP2性能和RF滤波器频带边沿的抑制提供了虽然不是十分完美但是还算合格的1/2IF镜像抑制。本设计是为评估MAX2320极限数据使用的电路原型,即使是在PCS频段使用低IF结果都惊人的好。
MAX2323低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为蜂窝频段LNA增加了第三个“中增益”状态,可以改善灵敏度和转换滞后余量。MAX2323使用更小的封装(28-QFN)并具有更高的三阶输入截取点。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
REP008 Design Files2021/3/3ZIP130 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。