概览
描述
简介
LED成本低廉且提供多种配置,使标牌和照明应用得到明显改观。MAX7219长期以来一直是开发人员进行LED驱动设计的好帮手,使用简单且灵活。然而,大多数系统驱动8x8阵列,通信量受到限制,特别是字符大小,并且没有利用MAX7219的菊花链功能。相比之下,16x16显示器能够显示大多数国际通用字母数字字符。
输入MAXREFDES99#代码,即可快速进行驱动16x16显示屏设计,使其成为原型设计和应用程序开发的强大工具。
四个采用菊花链方式连接的MAX7219,可驱动安装在顶部的四个8x8红色LED点阵显示器,从而构成一个16x16矩阵显示器。
优势和特点
特征
- 灵活的16x16点阵显示
- mbed.org库
- Arduino库
- Arduino规格的平台
竞争优势
- 便携
- 紧凑
- 灵活
- 高成效
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES99 设计文件2021/2/17ZIP17 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。