设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • BOM
  • PCB Layout
  • Firmware
下载设计文件 4.96 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES89# MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX7300 GitHub Linux Driver Source Code

描述

MAXREFDES89为开发有刷直流电机提供理想接口。设计为mbed®兼容,Arduino®架构平台,用于快速开发有刷直流电机的应用。平台包括四片MAX14871全桥直流电机驱动器,可驱动最多4个电机。MAX17501 DC-DC转换器让系统可工作在一个7V至36V直流的单电源。四片MAX4704 4:1多路复用器允许设置MAX14871的电流调节模式,同时两片MAX5387数字电位计,提供了可以设置电机限流值。MAX7300 GPIO扩展器支持将每个电机驱动器电路连接至支持mbed的微控制器平台。

以下链接提供了支持平台的mbed库文件:MAX14871_Shield Library。库文件概括了连接参考设计的支持硬件的接口详情,使用户能够专注于其应用。

MAXREFDES89是快速开发工具,使用户在开发应用期间具有最大的灵活性。最终设计中,MAX14871可能是驱动有刷直流电机以及调节电机电流所需的唯一器件。

优势和特点

特征

  • 7V至36V电源电压范围
  • 板载DC-DC转换器,为mbed电路板提供VIN
  • 提供mbed库文件
  • 2A (最大值)电流调节限值/电机驱动器
  • 提供四片电机驱动器
  • Arduino平台规格

竞争优势

  • 安全:25%纹波电流调节;灵活:较宽电源电压范围
  • 低RON节省功耗
  • 可靠:GND/VCC短路保护

应用

  • 工业自动化
  • 打印机扫描仪
  • 自动售货机和游戏机
  • 机器人

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。