设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • Bill of Materials
  • Software and Firmware Files
下载设计文件 154.18 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES82# ($406.84) EV Kit
查询库存和在线购买

描述

Maxim的MAXREFDES82#提供了新一代工业、智能压力传感器解决方案。MAXREFDES82#安装有四个负载单元,采用多通道、24位模/数转换器(ADC)检测平板上的物体重量和重心。称重器提供最高780g的满幅响应。用户界面实时显示平板的重心和实测总重量。除了作为智能压力传感器外,设计也非常适合具有压力检测功能的触摸屏接口。常规工作期间,系统耗流低于50mA;提供USB接口,用于快速评估及整合。

电路板设计结构紧凑,便于快速评估或安装。下载设计文件和固件。

优势和特点

特征

  • 3D人机接口输入
  • 高精度称重仪
  • 低功耗ADC
  • 结构紧凑

竞争优势

  • 坚固耐用、高成效、灵活的3D人机接口输入设备
  • 高精度、高分辨率测量
  • 快速、低功耗数据采集

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。