设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • CAD Layout
  • PCB Gerber
  • Bill of Materials

下载设计文件 8.56 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES72# ($29.78) EV Kit
查询库存和在线购买

描述

“标准的奇妙之处在于众多的选择。” 格蕾丝·赫柏 (Grace Hopper)1

概述

多年以来,一直存在标准泛滥的现象,而我们电子业尤其严重。您是否很好奇为什么有的标准最终变成古怪的数字,看起来好像与逻辑测量单位毫无关系?关于航天飞机的固体燃料火箭推进器的直径是否真的源自于马屁股的宽度的讨论非常激烈。2相当的稀奇和有趣。但是,接受事实会更有成效:总是会有很多标准,我们必须找到使其很好配合的途径。工程师和制造商均涉及到一个共同领域:原型平台,其中标准的不兼容特别麻烦。庆幸的是,MAXREFDES72#参考设计能够缓解这种不兼容问题。

优势和特点

特征

  • 兼容Arduino® UNO R3 (IOREF支持3.3V或5V信号电平)
  • 2x6 Digilent® Pmod兼容接 (口 (支持1、2、3和4型Pmod, 以及I2C和非标准引脚排列
  • Pmod和Arduino引脚之间电平转换
  • 高精度RTC,带有集成MEMS谐振器

应用

  • 原型设计
  • 科展项目
  • 制造商和业余爱好者项目
  • 科学和电子教育
  • 模拟外设测试和集成

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。