概览
设计资源
描述
工业4.01带来第四次工业革命,主要采用分布式、智能控制系统。工业4.0打破了过去集中配置大型可编程逻辑控制器的格局,工厂采用高度可配置、高度模块化设计,可接受数量越来越多的传感器输入,并且运行输出水平比以往更高。超小型PLC或Micro PLC是工业4.0工厂的核心,以超小型封装提供高性能和超低功耗。MAXREFDES62是Maxim的micro PLC RS-485通信卡。
MAXREFDES62具有两个RS-485收发器(一个全双工,一个半双工),支持隔离电源和数据。每个驱动器输出都有一个可选的120Ω端接电阻。MAXREFDES62设计集成了一个半双工RS-485收发器(MAX14783E);一个全双工RS-485收发器(MAX14789E);600VRMS数据隔离(MAX14850);STM32F1微控制器;FTDI USB-UART桥接器;以及+3.3V隔离/稳压电源轨(MAX17498C/MAX17515)。整个系统的运行功耗通常低于500mW,仅占用约信用卡大小的空间。虽然MAXREFDES62面向工业和微型PLC应用,但也可用于任何需要高RS-485数据速率和ESD保护的应用。框图如图1所示。
优势和特点
- 高速RS-485通信
- 隔离电源和数据
- Micro PLC外形尺寸
- 通过RS-485线路上的TVS提供扩展保护
- 设备驱动
- C源代码示例
- 测试数据
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES62 设计文件2021/2/17ZIP3 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。