设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单(BOM)
  • PCB Gerber
  • PCB CAD (PADS 9.0)
下载设计文件 1.18 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES48# ($51.09) EV Kit
查询库存和在线购买

描述

简介

注:该参考设计使用EFD20磁芯变压器。有关使用平面变压器的类似参考设计,请参阅MAXREFEDES41#。

MAXREFDES48#参考设计(图1)展示了MAX17599低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器的应用。MAX17599包含宽输入隔离正激式转换器工业电源设计所需的所有控制电路。该参考设计在18V至36V输入电压范围内工作,在12V输出电压下可提供高达3.5A的电流。该参考设计采用适合正激式转换器的有源钳位变压器复位拓扑。这种复位拓扑具有多项优势,包括减少开关上的电压应力、由于允许磁通摆幅较大而减小变压器尺寸,以及由于消除耗散缓冲器电路提高了效率。这些特性造就了紧凑且经济高效的隔离电源。该设计将开关频率设置为250kHz。对于EMI敏感的应用,用户可以对频率抖动方案进行编程,有助于实现低EMI扩频操作。

输入欠压保护(EN/UVLO)用于对输入电源启动电压(设计中设置为16.5V)进行编程,并确保在掉电情况下正常运行。EN/UVLO输入还用于开启/关闭IC。提供过压输入(OVI)保护方案,确保控制器在输入电源电压超过其最大允许值(设计中设置为37.0V)时关闭。

为了控制浪涌电流,该器件通过软启动(SS)引脚来设置稳压器的软启动时间。通过打嗝过流保护(打嗝模式)可有效降低故障情况下的功耗。当器件关闭时,软停止功能可对箝位电容进行安全放电,并允许控制器以安全可控的方式重新启动。

此外,电流检测电路中提供负限流功能,有助于限制动态工作条件下的钳位开关电流。过温故障会触发热关断,为设备提供可靠保护。

当输入电压为24V时,参考设计利用提供的组件可实现92.5%的峰值效率。这种通用电源解决方案适用于众多不同类型的电源应用,例如可编程逻辑控制器(PLC)、工业过程控制、工业传感器、电信/数据通信电源、隔离式电池充电器、服务器和嵌入式计算。

所用产品

详情

文件和资源

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。