概览
设计资源
描述
先进的制造技术、定制生产需求和成本压力持续推动工厂实现高速生产,并提高灵活性。为了满足“不受影响”工厂环境的要求,MAXREFDES32#子系统参考设计提供了两个高速、高精度、400ksps、16位模拟输入通道和输出通道。所有输入和输出通道均支持±10V和±20mA信号以及20%裕量,为使用电压或电流信号的低速和高速系统提供了灵活性。
MAXREFDES32#设计采用四个双路快速稳定高压运算放大器(MAX9633);两个16位500ksps ADC (MAX11166);两个低噪声、快速建立、精密16位DAC (MAX5316);两个超高精度4.096V基准电压源(MAX6126);七个高速数字隔离器(MAX14850);用于反激/升压电源的峰值电流模式转换器(MAX17498B);以及+18V、-18V、+5V和-1.25V稳压电源轨(MAX8719、MAX8881)。该子系统采用高精度、高速组件,在传感器输入等过程控制应用和伺服驱动器、旋变器和编码器等控制应用中均具有出色的性能。
图1.MAXREFDES32子系统设计框图。
优势和特点
- 两个独立的模拟输入
- 两个独立的模拟输出
- 隔离电源和数据
- 400ksps高速模拟输入采样速率
- 高精度16位分辨率
- 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
- 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
- 设备驱动
- C源代码示例
- 支持ZedBoard™平台的配置文件
- 兼容FMC
详情
MAXREFDES32#子系统针对需要模拟输入和模拟输出以及隔离电源和数据的应用进行了优化。图1为MAXREFDES32#参考设计框图。
MAXREFDES32#采用MAX6126(U12和U22)外部基准电压源,旨在尽可能为ADC和DAC提供更高的精度。MAX6126的初始精度为0.02%,最大温度系数(tempco)为3ppm/°C。
MAX9633 (U1)是一款双通道高压、低噪声运算放大器。该运算放大器对输入信号进行衰减和缓冲,以匹配ADC (MAX11166)的输入范围。测量电压信号时,将信号源的正极端子和负极端子分别连接到Vx+/Ix+和Vx-/Ix-连接器。测量电流信号时,将信号源的正极端子连接到Vx+/Ix+连接器,将负极端子连接到Vx-/Ix-和Ix-连接器。输入缓冲器采用差分放大器配置。通过下列公式,可以将ADC代码转换为输入电压:
V = 3.6621 × 10-4 × (CODEADC - 32768)
测量电流信号时,如果Ix-端子连接到电流环路的地,则通过下列公式可以将ADC代码转换为电流:
I = 7.4466 × 10-7 × (CODEADC - 32768)
MAX5316(U17和U18)是一款低噪声、快速建立、16位DAC。DAC输出范围为0V至4.096V。双通道运算放大器MAX9633 (U19)对DAC输出进行缓冲,并将输出范围重新调整至-10V至+10V (±2V),以满足工业标准要求。第二个双通道运算放大器MAX9633 (U20)对第一个放大器MAX9633 (U19)的输出进行缓冲。第三个双通道运算放大器MAX9633 (U21)使用Howland电流源配置,将第二个放大器MAX9633 (U20)的电压输出转换为-20mA至+20mA (±4mA)电流输出。因此,MAXREFDES32#可以同时产生两个通道的电压和电流输出。将DAC代码转换为输出电压和电流的公式如下:
V = 3.6758 × 10-4 × CODEDAC - 12.0055
I = 7.3517 × 10-7 × CODEDAC - 2.4011 × 10-2
在标准配置中,MAXREFDES32#使用MAX17498B (U23)从24V电源生成+22V、-22V、+7V和-7V隔离电源轨。MAX8719 (U4)、MAX8881(U5、U6)和LM337(U7、U8)提供+18V、+5V、-18V和-1.25V后稳压电源轨。使用MAX14850(U9–U11、U13–U16)数字数据隔离器实现数据隔离。可实现600VRMS电源和数据组合隔离。要使用外部电源,断开24V电源,并将所有跳线上的分流器移至2-3位置。将外部电源的接地端子连接至GND连接器。将+18V、+5V、-1.25V和-18V电源连接到板上相应的连接器。
MAXREFDES32#连接到兼容FMC的现场可编程门阵列(FPGA)/微控制器开发板。MAXREFDES32#需要24V电源,FMC连接器需要3.3V电源。FMC引脚分配如图2所示。
图2.FMC连接器引脚连接。
表1列出了电源要求。表2列出了目前支持的平台和端口。
电源类型 | 跳线分流器 | 输入电压(V) | 输入电流(mA,典型值) |
---|---|---|---|
MAX17498B供电 | JU1–JU5: 1-2 | 24 | 125 |
外部电源 | JU1–JU5: 2-3 | 5 | 88.8 |
18 | 26.8 | ||
-18 | 37.4 | ||
-1.25 | 1.8 |
支持的平台 | 端口 |
---|---|
ZedBoard平台(Zynq®-7020) | J1 |
ZedBoard固件详细说明
表2列出了目前支持的平台和端口。可以在“所有设计文件”部分的“固件文件”下定期添加对其他平台的支持。
针对ZedBoard套件发布的MAXREFDES32#固件支持集成在Xilinx® Zynq片上系统(SoC)中的ARM® Cortex®-A9处理器。
固件中提供了一个工作示例,说明如何连接到硬件、采集样本、将其保存到内存以及在输出端复制输入信号。图3显示了处理流程。固件使用Xilinx SDK工具以C语言编写,该工具基于Eclipse开源标准。定制MAXREFDES32#设计功能利用AXI MAXREFDES32定制IP内核创建。该固件支持400ksps的最大ADC采样速率。电压输出信号的建立时间为17μs,因此最大信号复制速率为60ksps。电流输出信号的建立时间为77μs,因此建议复制速率为10ksps或更小。
图3.MAXREFDES32#固件流程图。
固件接受命令、配置ADC和DAC、在输出端复制输入,并能够通过虚拟COM端口将采样数据块下载到标准终端程序。将提供完整源代码,助力客户加速开发。相应的固件平台文件中包含代码文档。
设备要求:
- 带两个USB端口的Windows® PC
- MAXREFDES32# (MAXREFDES32#)板
- MAXREFDES32#支持的平台(即ZedBoard套件)
- 工业信号源
下载并仔细阅读MAXREFDES32#快速入门指南,按照说明执行每个步骤:MAXREFDES32# ZedBoard快速入门指南
用于模拟输入测试的设备:
- Audio Precision® SYS-2722信号源或等效器件
- 电压校准器DVC-8500
- 带两个USB端口的Windows PC
- MAXREFDES32#板 ZedBoard套件
用于模拟输出测试的设备:
- Maxim定制FPGA测试板
- 1个499Ω、0.25W电阻负载
- Agilent 3458A数字万用表
- Agilent E3631A直流电源(任何±24V、25mA最小直流电源均可)
- National Instruments GPIB卡和电缆
- 用于控制FPGA开发套件和测量设备的Perl脚本
- Windows PC
测试MAXREFDES32#设计时要特别小心,并使用合适的设备。重复呈现测试数据需要使用精度比被测设计更高的信号源。要求必须使用低失真信号源来重复呈现结果。输入信号使用Audio Precision SYS-2722提供。FFT使用Mitov Software的SignalLab中的FFT控件创建。
图4.使用板载电源、差分-12V至+12V、20kHz正弦波输入信号、400ksps采样速率和Blackman-Harris窗在室温下针对通道1 (AIN1)进行交流FFT。
图5.使用板载电源的通道1 (AIN1)的直流直方图;0V DC输入信号;400ksps采样速率;65,536个样本;6 LSB代码分布,其中99.9%的代码分布在四个中心LSB内;室温下标准偏差为0.625。
图6.-10V至+10V输出范围的INL,20%超量程。
图7.-10V至+10V输出范围的DNL,20%超量程。
图8.-10V至+10V输出范围的输出误差,20%超量程。
图9.-20mA至+20mA输出范围的INL,20%超量程。
图10.-20mA至+20mA输出范围的DNL,20%超量程。
图11.-20mA至+20mA输出范围的输出误差,20%超量程。
ARM是ARM Limited的注册商标和注册服务标志。
Audio Precision是Audio Precision, Inc.的注册商标。
Cortex是ARM Limited的注册商标。
Eclipse是Eclipse Foundation, Inc.的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。
Xilinx是Xilinx, Inc.的注册商标和注册服务标志。
ZedBoard是ZedBoard.org的商标。
Zynq是Xilinx, Inc.的注册商标。
文件和资源
-
MAXREFDES32 设计文件2021/2/17ZIP26M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。