设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • 物料清单(BOM)
  • PCB
  • 固件文件
下载设计文件 21.64 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES30# ($113.14) EV Kit
查询库存和在线购买

描述

三相功率测量应用要求多路模拟输入,用于测量三相系统中每根线路上的电压和电流。功率监测系统必须同时采样全部模拟输入,以高精度计算瞬时功耗。

Petaluma (MAXREFDES30)子系统参考设计提供八路高速、250ksps、16位同时采样模拟输入,支持±10V输入信号。

Petaluma设计使用两片四路超高精度、超低噪声输入缓冲器(MAX44252);一片八通道、16位同时采样ADC (MAX11046B);一片超高精度4.096V电压基准(MAX6126);以及+10V、-10V和+5V线性稳压电源(MAX1659, MAX765/LM337、MAX8881)。除三相功率测量应用外,子系统也非常适合于其它任何要求多路同时采样模拟输入的应用,例如多相电机控制和工业振动检测。

优势和特点

  • 高精度、8通道、同步采样输入
  • 250ksps高速采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。