设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • Bill of Materials
  • Test Results
下载设计文件 2.14 M

描述

MAXREFDES1169是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供四路输出:±15V@75mA和±7.5V@75mA,稳压精度±10%。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚 (3mm × 2mm) TDFN封装的MAX17681设计。MAXREFDES1169的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。

优势和特点

  • ±15V@75mA和±7.5V@75mA输出,输出电压纹波180mV
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 89%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计
  • 输出功率高达3.4W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB布板

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。