概览
设计资源
描述
MAXREFDES1168是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为7V @ 200mA,稳压精度±8%;第二种配置采用了后置稳压器 (MAX17651) ,产生5V @ 100mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚 (3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1168的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。
优势和特点
- +7V@200mA或+5V@100mA输出
- 17V至32V输入电压范围
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 92.2%峰值效率
- 过流保护
- 无光耦设计
- 输出功率高达1.4W
- 热保护
- 经过验证的PCB布板
- 一级和二级输出电压短路保护
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
文件和资源
-
MAXREFDES1168 Design Files2019/7/9ZIP233M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。