概览
设计资源
描述
MAXREFDES1163是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为±15V @ 100mA,稳压精度±10%;第二种配置采用了后置稳压器(MAX17651),产生±12V @ 50mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚(3mm × 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1163的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。
优势和特点
- ±15V@100mA或±12V@50mA输出
- 17V至32V输入电压范围
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 89%峰值效率
- 过流保护
- 无光耦设计
- 输出功率高达3W
- 热保护
- 经过验证的PCB布板
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES1163 Design Files2019/7/9ZIP3 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。