设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • BOM
  • Test Results
下载设计文件 2.21 M

描述

超级电容在现代电子产品中具有独特优势。实际应用中,超级电容相关设计的一个主要考虑因素是dv/dt补偿。当超级电容负载出现瞬态大电流时,电池内阻在电池上产生较大压降。例如,将10A负载连接到内阻为0.2Ω的10V电池时,内阻压降为2V。随着电流增大,电池的输出电压下降,我们称其为dv/dt。为了提供足够的系统电压,设计人员会选择使用超大容量的电池。另一个明智的选择则是利用超级电容补偿dv/dt的电压跌落,由超级电容提供附加能量,支持瞬态大负载供电,防止电池电压跌落。这样的设计允许使用较小的电池,并支持瞬态重负载,保证电池的工作寿命。

该设计包括两部分,第一部分使用MAX406对超级电容进行1A恒流充电;第二部分则使用MAX1725和MAX985减缓dv/dt的变化。

优势和特点

  • 输入电压范围:5V – 10V
  • 充电电流1A
  • 最大电压跌落:5%
  • 可支持最大瞬态负载: 5A,持续时间500ms
  • 电池内阻:1Ω

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。