概览
描述
MAXREFDES1150为Maxim智能药瓶参考设计,适用于医疗和各种IoT应用。该设计将高精度电子称与现代IoT通信相结合,为病人和医生提供用药监测与提醒服务,安全地监测其药物摄入。此外,用户可将这一概念扩展到其他需要重新填充和/或补充耗材的应用。MAXREFDES1150接受药丸或药片初始化配置,用户通过手机app界面输入药片初始值,服用药片的频度和药量。自动监测功能可以确认在正确的时间服用药片,或者在正确的时间发出提醒。设计中采用了可闻蜂鸣器作为提示,提示药瓶发生侧翻或倒置。
16位ADC MAX11213是MAXREFDES1150的核心器件,对药瓶负载单元进行高精度测量,方便地与Arduino和Arm® Mbed Enabled™平台及低功耗蓝牙(BLE)模块配合工作。MAXREFDES1150非常适合要求高精度模拟信号测量和数据收发的各种IoT测量应用。该设计连接Mbed®平台,由处理器控制工作。MAXREFDES1150电路板通过USB端口供电,测量电路则通过MAX6071基准电压供电,能够增强系统精度。参考设计提供支持HMI技术的Android APK。APK用于配置药片参数,进行系统初始化或更新。
MAXREFDES1150包括微控制器源程序,开发人员通过对固件或硬件稍作修改,即可扩展到其他IoT应用。电路板设计紧凑,便于快速评估或安装。
优势和特点
- 低功耗
- 高精度测量
- 包含蓝牙模块
- 支持Mbed平台
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。