设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单
  • 测试结果
下载设计文件 2.28 M

描述

MAXREFDES1123采用紧凑型升压电源设计,适用于以低成本和小尺寸为首要考虑因素且具有低电流要求的高压应用。该设计提供80V输出和高达5mA的负载电流。该电源经过专门设计,可在高电压下提供简单的应用电路,并尽可能地减少外部组件的尺寸和数量,因此非常适合用于低成本消费电子应用。

该设计以简单的SOT23升压控制器MAX1523为核心,在5V标称电压输入下进行了测试。输出电压的误差范围在1%以内。

优势和特点

  • 小尺寸(134mm2)
  • 80V/5mA输出
  • 低静态电流(典型值:25μA)
  • 引脚可选的最大占空比
  • 内部软启动和短路保护
  • 断续导通模式(DCM)

所用产品

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。