设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单
  • 晶圆厂封装
  • PCB CAD
下载设计文件 31.87 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES111A# ($26.20) Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply
  • MAXREFDES111B# ($26.20) Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply
  • MAXREFDES111C# ($26.20) Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply
查询库存和在线购买

描述

Analog Devices的电源专家设计和建造了一系列隔离型工业电源参考设计,其中每款电源将24V高效转换为各种功率水平的电压轨。每个电源都采用全球范围内多家厂商可提供的变压器进行隔离,有助于快速、便捷地选择变压器。每款设计均经过负载及电源调整率测试,以及效率和瞬态性能测试。所有的Maxim参考设计均提供BOM、原理图、布局文件以及Gerber文件。此外,备有电路板可供购买;大多数电路板具有过孔引脚,可立即布置电路板、加快初始产品的开发。

MAXREFDES111是一款高效的反激式拓扑24 v输入、5V/2W输出(0.4A)的电源设计。设计采用MAX17498B,它是一款峰值电流模式(peak-current-mode)转换器,带有内部n沟道MOSFET开关。整个电路采用36mm x 20mm (1.4in x 0.8in)大小的电路板。

优势和特点

特性

  • 功能绝缘
  • 紧凑且灵活
  • 只需少量外部元件
  • 在恶劣的工业环境下可靠运行
  • 5V 400mA,20%超量程电流
  • 输出精度:±5%

应用

  • 工业控制与自动化
  • 过程控制
  • PLC
  • 电信和数据通信电源

所用产品

详情

文件和资源

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。