概览
设计资源
描述
MAXREFDES1050是一款正输入、负输出电源,基于18V至30V的电源电压,可提供-15V电压/1.5A电流输出。它专为使用放大器和多路复用器等模拟元件(在负电源电压下运行)的工业控制设备而设计。通常在±12V、±18V或其他不同条件下运行,这些电压由24V直流总线产生。MAXREFDES1050展示了使用同步降压稳压器产生负电压的技术。本文档说明如何使用MAX17504同步降压转换器,由18V至30V输入电压产生-15V输出电压。设计规范概述如表1所示。MAX17504/MAX17504S均为高效、高压、同步整流降压转换器,集成双路MOSFET,可在4.5V至60V输入电压下工作。Maxim的高压同步降压稳压器产品系列可降低50%功耗,从而使设备的运行温度降低50%。该器件采用峰值电流模式控制架构,其MODE功能可用于在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或断续模式(DCM)控制方案中运行器件。整个输出电压范围内提供内置补偿,因此无需外部组件。在-40°C至+125°C范围内,反馈(FB)调节精度为±1.1%。可编程软启动功能有助于用户降低输入冲击电流。该器件还包含一个输出使能/欠压保护引脚(EN/UVLO),允许用户在所需的输入电压电平下开启器件。开漏低电平有效RESET引脚可在成功完成输出电压调节后向系统提供延迟的电源良好信号。该器件采用紧凑型(5mm x 5mm) TQFN无铅(Pb)封装,带裸露焊盘。提供仿真模型。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。