概览
设计资源
描述
MAXREFDES1043专为基于Maxim新一代生物传感器MAX30102进行SpO2测量而设计。MAXREFDES1043是一款高精度、低功耗、小尺寸设计,可使用红光和红外LED轻松监测SpO2水平。MAX30102是一款集成式脉搏血氧仪和心率监测模块。它由内部LED、光电探测器、光学元件和低噪声电子器件组成,支持环境光抑制。MAX30102提供完整的系统解决方案,旨在简化移动和可穿戴设备的设计流程。它采用1.8V单电源供电,采用独立的3.3V电源为内部LED供电。通过标准的I2C兼容接口进行通信。该模块可以通过软件关断,待机电流为零,使电源轨始终保持通电状态。优势和特点
- 集成式解决方案
- 小尺寸
- 低功耗
- 高精度
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES1043 Design Files2021/5/19ZIP9 M
-
MAXREFDES1043: How to Monitor SpO2 Levels Using the MAX301022021/5/19PDF478 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。