概览
设计资源
描述
MAX17595是一款峰值电流模式控制器,用于构建宽输入电压反激式稳压器。MAX17595提供的输入阈值针对通用输入AC-DC转换器和电信DC-DC(36V至72V输入范围)电源进行了优化。它内置栅极驱动器,用于驱动外部n沟道MOSFET。MAX17595内置误差放大器,基准精度为1%,无需外部基准。开关频率可编程范围为100kHz至1MHz,精度为8%,支持磁性和滤波器组件优化,从而实现紧凑且经济高效的电源转换。对于EMI敏感应用,MAX17595集成可编程频率抖动方案,有助于实现低EMI扩频操作。用户可在所需输入电压下精确启动电源,实现输入过压保护,并对软启动时间进行编程设置。提供可编程斜率补偿方案,以确保峰值电流模式控制方案的稳定性。具有打嗝模式过流保护和热关断功能,旨在尽可能降低过流和过热故障条件下的功耗。
优势和特点
- 可编程开关频率支持磁性和滤波器组件优化,有助于构建经济高效的紧凑型隔离式/非隔离式电源
- 00kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步功能
- 峰值电流模式控制提供出色的瞬态响应——离线(通用交流输入)和电信(36V至72V)反激式控制器
- 可编程频率抖动可实现低EMI扩频操作
- 集成保护功能增强系统可靠性
- 可通过外部电流检测电阻调节限流值
- 快速逐周期峰值限流打嗝模式短路保护
- 过温保护
- 可编程软启动和斜率补偿
- 输入过压保护
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES1037 Design Files2021/3/3ZIP1 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。