MAX17332 EVKIT GUI软件演示

    2023-06-27

    MAX17332是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于1节锂离子/锂聚合物电池。借助EVKIT GUI软件,用户能够完全控制MAX17332的所有功能。本视频向用户介绍了所有不同配置选项,以便用户能够快速配置MAX17332以满足特定电池和应用要求。
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
      MAX17332 EVKIT GUI软件演示

      2023-06-27
      MAX17332是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于1节锂离子/锂聚合物电池。借助EVKIT GUI软件,用户能够完全控制MAX17332的所有功能。本视频向用户介绍了所有不同配置选项,以便用户能够快速配置MAX17332以满足特定电池和应用要求。