使用四频VCO的PLL参考设计
本视频展示使用ADI的四频VCO的新型PLL电路设计,四频VCO包括四个窄带,并集成到单个封装中。此设计具有宽带PLL的频率范围优势,以及窄带PLL出色的相位噪声性能和锁定时间。采用片上有源环路滤波器电路设计,可在四频VCO的四个频带范围内提供出色的相位噪声性能。控制电路用于在频带间实现快速切换。此外,还针对波束成形等相位关键型应用演示了相位再同步功能。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:17
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:17
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

使用四频VCO的PLL参考设计

2022-07-08

本视频展示使用ADI的四频VCO的新型PLL电路设计,四频VCO包括四个窄带,并集成到单个封装中。此设计具有宽带PLL的频率范围优势,以及窄带PLL出色的相位噪声性能和锁定时间。采用片上有源环路滤波器电路设计,可在四频VCO的四个频带范围内提供出色的相位噪声性能。控制电路用于在频带间实现快速切换。此外,还针对波束成形等相位关键型应用演示了相位再同步功能。

使用四频VCO的PLL参考设计
本视频展示使用ADI的四频VCO的新型PLL电路设计,四频VCO包括四个窄带,并集成到单个封装中。此设计具有宽带PLL的频率范围优势,以及窄带PLL出色的相位噪声性能和锁定时间。采用片上有源环路滤波器电路设计,可在四频VCO的四个频带范围内提供出色的相位噪声性能。控制电路用于在频带间实现快速切换。此外,还针对波束成形等相位关键型应用演示了相位再同步功能。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    使用四频VCO的PLL参考设计

    2022-07-08
    本视频展示使用ADI的四频VCO的新型PLL电路设计,四频VCO包括四个窄带,并集成到单个封装中。此设计具有宽带PLL的频率范围优势,以及窄带PLL出色的相位噪声性能和锁定时间。采用片上有源环路滤波器电路设计,可在四频VCO的四个频带范围内提供出色的相位噪声性能。控制电路用于在频带间实现快速切换。此外,还针对波束成形等相位关键型应用演示了相位再同步功能。