具故障保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器可为高端 ASIC 和 FPGA 供电
2017-09-18
在工业、汽车、航空和其他的严酷环境中,电气系统内部常见的脉冲负载情况和异常扰动会在标称电压为 24V DC 或 36V DC 的分布式总线上引起剧烈变化的瞬态电压 (浪涌)。此类扰动的持续时间长度可在 1ms 至 1 分钟,其摆幅能达到 (或超过) 38V 及降至低于 6V。在较高的输入电压下,严重度等级常常变得更受关注。LTM4641 向这情况发起了挑战,即使在其高端开关 MOSFET 短路时也能保护负载避免承受过大的电压应力。 LTM®4641 是一款 10A 开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应 (或停用) 而设定。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在 4V 至 38V (4.5V 启动) 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 6V 的输出电压 (由一个负责执行负载点电压远端采样的外部电阻器网络来设定)。
具故障保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器可为高端 ASIC 和 FPGA 供电
2017-09-18
在工业、汽车、航空和其他的严酷环境中,电气系统内部常见的脉冲负载情况和异常扰动会在标称电压为 24V DC 或 36V DC 的分布式总线上引起剧烈变化的瞬态电压 (浪涌)。此类扰动的持续时间长度可在 1ms 至 1 分钟,其摆幅能达到 (或超过) 38V 及降至低于 6V。在较高的输入电压下,严重度等级常常变得更受关注。LTM4641 向这情况发起了挑战,即使在其高端开关 MOSFET 短路时也能保护负载避免承受过大的电压应力。 LTM®4641 是一款 10A 开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应 (或停用) 而设定。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在 4V 至 38V (4.5V 启动) 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 6V 的输出电压 (由一个负责执行负载点电压远端采样的外部电阻器网络来设定)。