高效率降压-升压型电池充电器

    2017-09-18

    如今,人们期望电池充电器能够支持多种电池化学组成并接受众多的电压输入。在许多应用中,输入电压变化范围可从低于输出电池电压到高于电池电压,因而需要其兼具降压和升压能力。在这视频中,我们将说明 LTC4020 控制器是怎样解决这些难题,并介绍其工作原理及主要特点。

    LTC4020 降压-升压型电池充电器可在 4.5V 至 55V 的输入范围内运作,并产生高达 55V 的输出电压。它包括一个降压-升压型 DC/DC 控制器和一个 PowerPath™ 电池充电器,并专为多种电池化学组成而优化。LTC4020 具有许多特点,包括 PowerPath 即时接通、基于定时器的充电、电池温度监视、输入电压调节、充电状态和故障报告。
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
      高效率降压-升压型电池充电器

      2017-09-18

      如今,人们期望电池充电器能够支持多种电池化学组成并接受众多的电压输入。在许多应用中,输入电压变化范围可从低于输出电池电压到高于电池电压,因而需要其兼具降压和升压能力。在这视频中,我们将说明 LTC4020 控制器是怎样解决这些难题,并介绍其工作原理及主要特点。

      LTC4020 降压-升压型电池充电器可在 4.5V 至 55V 的输入范围内运作,并产生高达 55V 的输出电压。它包括一个降压-升压型 DC/DC 控制器和一个 PowerPath™ 电池充电器,并专为多种电池化学组成而优化。LTC4020 具有许多特点,包括 PowerPath 即时接通、基于定时器的充电、电池温度监视、输入电压调节、充电状态和故障报告。