TEC

什么是 TEC

定义

热电致冷器(TEC)是利用塞贝克效应结致冷的小型器件。由两种不同材料的导体构成,塞贝克效应结(由J.C. Peltier于1833年发明)如同一个热力泵,当有电流通过时可以致冷或加热。

小尺寸TEC允许对每个元件进行精确控制,例如:光纤激光驱动器、精密电压基准或其它温度敏感器件。温度敏感器件与TEC和温度监视器集成在单个热工程模块内。

热电控制器(缩写为TEC)是控制结驱动电流的电子电路,这些电路可能非常复杂,可以提供正驱动电流或负驱动电流(因而可用于加热或致冷),采用PWM结构可以获得高效,配合控制器调节电流等。以下链接提供了这种应用电路的范例。

请参考:HFAN-08.2.0: Thermoelectric Cooler (TEC) Control

Synonyms

Peltier结
Find a term alphabetically: