NTSC
什么是 NTSC
定义
由国际电视标准协会于1953年制定的彩色电视标准。NTSC的主要特点是在1941年制定的黑白电视标准的基础上添加了彩色功能, 这样, 原来的黑白电视仍可保证正常工作。(NTSC的另一特点是对相位精度的依赖性很强,即在信号传输和处理过程中很难保持色度。电视工程师常常戏称为“Never Twice the Same Color (从不重色)”)。
NTSC标准增加的彩色副载波是两个色差信号的正交调制,被添加到灰度信号中。因为色度信号超出了黑白电视的带宽, 将不对其作任何处理。
彩色副载波的参考频率是3.579545MHz,行同步(H)在黑白电视标准15.750kHz的基础上稍作调整,使彩色副载波的频率是行同步时钟的455/2倍。场同步频率为:Fv = Fh x 2/525。
请参考:Video Basics。
Find a term alphabetically: