概览
优势和特点
- 3 相 BLDC 电机和 1 相 DC 电机,线圈电流高达 10ARMS(14APEAK)
- 电源电压:16V 至 50V 直流
- FOC 伺服控制器栅极驱动器模块(高达 120kHz PWM 频率)
- 支持 UART(RS232/RS485 就绪)、CAN 和 EtherCAT™ 接口
- TMCL™ 和 CANOpen 协议栈
- 支持增量编码器 (ABN)、数字霍尔传感器、绝对 SPI 编码器
- 参考开关输入
产品详情
TMCM-1690-CAN-EVAL 对具有 TMCL-IDE 评估功能的独立板 TMCM-1690 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。TMCM-1690 是一个用于三相无刷直流电机和单相直流电机的模块,最高可达 10ARMS (14APEAK)。它可以通过 CAN/UART 接口选项进行配置。
应用
- 机器人
- 实验室自动化
- 制造业
- 工厂自动化
- 伺服驱动器
- 电动桌椅
- 工业 BLDC 和 DC 电机驱动器
文档
-
EVAL-TMCM-1690 - Schematic2024/6/27ZIP0 M
-
TMCM-1690-CAN-EVAL Hardware Manual (Rev. 0)2024/6/27PDF9 M
-
EVAL-TMCM-1690 Gerber Files2024/6/27ZIP1 M