概览

优势和特点

  • 易用性
    • 集成RFIN/RFOUT方案
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 较低的补偿降低晶体管成本
  • 频率范围:
    • SC2200-EVK900:698–960MHz
    • SC2200-EVK1900:1800-2200MHz
    • SC2200-EVK2400:2300-2700MHz
  • 集成前置放大器和单端RF I/O
  • +5V单电源供电
  • 双通道RFIN/RFOUT线性化电路
  • 完全自适应修正
  • 高达28dB ACLR和38dB IMD改进(1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz

产品详情

SC2200评估板(SC2200-EVK)为评估SC2200提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC2200属于第四代RF PA线性(RFPAL)家族,比一代产品集成度和功能都有提高。SC2200为一个双通路线性化电路,是完全自适应、RFIN/RFOUT预失真线性化,为一个需要较宽范围的放大器、功率调节和通信协议提供优化方案。器件支持2G至4G标准(FDD和TDD),覆盖698MHz至2700MHz范围,以及60MHz到低至1.2MHz的扩展信号带宽范围。器件支持单端RF信号,无需非平衡变压器,具有镜像引脚排列,便于两个通路的设计。SC2200使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的失真。RF域模拟信号处理允许SC2200工作在较宽带宽,以及极低的功耗。双通路线性化电路可用于小蜂窝MIMO有源天线、分布式天线,或要求两个不同单频段的系统。

应用

  • 放大器:A/AB类、Doherty
  • PA平均输出功率示例:蜂窝基础设施:27dBm至40dBm
  • BTS放大器、RRH、升压放大器、中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • 蜂窝基础设施
  • PA工艺:LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP
  • 单/多载波,多标准:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率

相关产品