概览
产品详情
SC-USB-SPI2#适配器用于将计算机的USB接口连接转换为SC2200使用的串并接口(SPI)。运行SC2200评估套件时无需使用此适配器。只推荐用于在制造期间进行原型调试和/或设置线性化电路(若没有其他方法可用,例如板载微控制器)。
SC2200只需使用两个连接,无需连接外部电源。主机与设备之间通过标准USB 2.0电缆实现USB连接,公接头转微型USB B连接至SC-USB-SPI2#上的母接头J20。包含SC2200的电路板与SC-USB-SPI2#适配器通过J1进行接口连接。
该适配器一次只能运行SC2200 GUI的一个实例。当运行多个SC2200 GUI试图打开相同的SPI通信管道时,会出现冲突。
典型工作温度:+25°C
应用
- 放大器:A/AB类,Doherty
- 平均PA输出功率示例:蜂窝基础设施:27dBm至40dBm
- BTS放大器,RRH,升压放大器,中继器,小型蜂窝,微蜂窝,微微蜂窝,DAS,AAS和MIMO系统
- 蜂窝基础设施
- PA工艺:LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP
- 单/多载波,多标准:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD-LTE
- 多种PA和输出功率
相关产品
文档
-
SCUSBSPI2: USB-to-SPI Interface Adapter for SC2200 Data Sheet (Rev. 0)2016/4/8PDF506K