概览
优势和特点
- 4-PMOD 连接器通讯
- (2) SPI
- (1) I2C
- (1) SPI/UART(可配置跳线)
- 每个 PMOD 端口与控制器板之间的完全双向电压转换
- 每个 PMOD 端口的独立 IOREF 电压
- 使用外部电压可将最大功率传递到每个 PMOD 端口
- 用于高负载设备的板载 I2C 上拉电阻。(默认情况下未安装)
产品详情
PMD-ARD-INTZ 支持四个 PMOD 板转接 Arduino 或类似的板 (EVAL-ADICUP3029, EVAL-ADICUP360)。它在每个 pmod 端口和控制器板之间具有双向电压 (3.3 V & 5 V) 转换。它可以在许多开发平台和原型设计中使用。通过使现成兼容的 pmod 板与 Arduino 或具有 Arduino 尺寸的类似 MCU 板接口,可以加快开发速度。文档
-
PMD-ARD-INTZ Design & Integration Files2023/3/8ZIP1M
-
PMD-ARD-INTZ Hardware User Guide2020/11/10WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K