概览
优势和特点
- PC控制的I/O平台
- USB供电
- 为评估板提供80mA/3.3V电压
- SPI总线:8MHz突发模式
- I²C/2线总线:快速400kHz/标准100kHz
- 接受I²C SCL时钟扩展
- MINIQUSB-XHV保护MINIQUSB,避免因I²C总线故障使SCL/SDA电压超过3.3V
产品详情
Maxim命令模块(MINIQUSB)通过USB接收来自PC的命令,并提供SPI™或SMBus™/I²C兼容接口。使用MINIQUSB的Maxim评估板(EV kit)需要用户软件,可作为评估系统(EV system)一起订购。评估系统的订购信息见评估板数据资料。
评估系统由评估板、接口板(如MINIQUSB)和用户软件组成。关于快速入门和详细操作指令请参考相应评估板的使用手册。
MINIQUSB模块为所选Maxim评估系统的一部分,仅用于评估Maxim/Dallas器件。不支持用MINIQUSB进行开发。详细内容请参考MAXQ2000评估板数据资料。
若要支持Windows® 95或Windows NT,则应使用CMOD232或CMAXQ232*。
相关产品
文档
-
UG-4450: Getting Started with the MAX6651 Fan Controller2009/8/11PDF110K